SRAM40T2 CTL 3600.000

SRAM40T2 CTL 3600.000
Stützschiene, metrisch

Stützschiene, metrisch, 40 mm Durchmesser, Standard

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2984.88 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Von oben durch den Flansch anschraubbar
  • 60 Case Welle, Klasse MM (ISO-Toleranz h6) enthalten
  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Y1= Y2 serienmäßig. Sondermaß für Y1 möglich.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 78.0000
[A1] 39.0000
[A2] 18.0000
[dia] 40.0000
[E1] 55.0000
[F1] 8.0000
[H] 60.0000
[N] 8.6000
[X] 300.0000

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Vorgebohrt mit T1-Lochbild
Werkstoff, Welle Legierung 52100
Härte Min. 60 Rockwell C
Werkstoff, Abstützung Aluminium
Option vorgebohrt (PD) Vorgebohrt
Länge 3.600,0 mm / 141,7 in
Durchmesser 40 mm / 1,575 in
Ge­wicht 48,960 kg/m / 354,128 lbs/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?